13:20:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6002-C-2Z>V
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-C-2Z, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | Alésage |
D | 32 mm | Diamètre extérieur |
B | 9 mm | Largeur |
Cr | 6,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,850 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 191 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 31,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 23,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.029 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 17 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 30 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 26.84 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 28.75 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 20.16 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 19.18 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14 | Facteur de calcul |